フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
OBFFM,CT78CS - Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
PRiCi FA
...
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
OBFFM,CT78CS - Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBFFM6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
sealing ring
LV1
Housing Material
HMAT
Housing Surface treatment
HSUR
Bushing Material
BMAT
Code
CODE
d
VAR02 [mm]
d Tolerance
FIX02 [mm]
D
FIX04 [mm]
L
FIX06 [mm]
Bh7
FIX08 [mm]
T
FIX10 [mm]
M
FIX12
P.C.D.
FIX14 [mm]
PDF
FIX95
1
2
OBFFM6
No seel
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Plating
Oil-free copper alloy
OBFFM
6
+0.022/0
12
22
22.5
6
M3
17
PDF
CT78CS6
With sealing ring
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Plating
Oil-free copper alloy
CT78CS
6
+0.022/0
12
22
22.5
6
M3
17
PDF
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- OBFFM,CT78CS
オーダー番号
M_MFST6
ショートテキスト
Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
最終更新日
17.10.2023 03:11:36
単位
キーワード
Assembly
Bushings
Free
Oil Free
Straight
moving parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties