フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lapeer
クヌバイス
リニア
プッシュプル
P&PS-800-IT
PPS800ITオープン
Lapeer
クヌバイス
リニア
プッシュプル
P&PS-800-IT
PPS800ITオープン
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AWK10RNEA
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
重量
WEIGHT
保持能力
HOLDING_CAPACITY
ストローク
STROKE
センターライン高さ
CENTERLINE_HEIGHT
製品コード
PRODUCT_CODE
1
AWK10RNEA
PPS800ITオープン
0.81 ポンド 0.37 kg
800 ポンド 3559 N
1.25インチ 31.8 mm
1.5 in 38.1 mm
PPCE26E30
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lapeer
- PPS800ITオープン
オーダー番号
AWK10RNEA
最終更新日
07.05.2025 09:25:30
単位
キーワード
クヌバイス
プッシュプル
リニア
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties