2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRM7-PT035/20N

テーブルを展開
EN
1/5
Type
TIPO
Modular version
MV
Nominal size
DN
Configurations
ES
Pressure adjustment range
PC
Series No.
SER
Seals
GU
Adjustment knob
K1
1
PR
M
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07)
PT = Pressure adjustment on line P with discharge in T
035 = 6 ÷ 35 bar
20
N=NBR
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストPressure relief valve – modular version - ISO 4401-07
最終更新日22.09.2025 08:55:50
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

Standards

ISO-4x-44x-ISO 4401 ISO 4401