フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BLCH
accessories
plastic_pneumatic_fittings
PZA - Cross Four-way
BLCH
accessories
plastic_pneumatic_fittings
PZA - Cross Four-way
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PZA-6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CNSTYPECODE
Port size
D
Standard color
SC
Φ
R [mm]
A [mm]
B [mm]
F [mm]
1
2
3
4
5
PZA-4
4
None
2.5
11.5
38.5
13.0
PZA-6
6
None
3.5
14.0
42.0
16.5
PZA-8
8
None
4.2
16.0
45.5
18.0
PZA-10
10
None
4.2
20.0
52.5
22.0
PZA-12
12
None
5.2
22.0
57.0
24.0
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BLCH
- PZA
ショートテキスト
Cross Four-way
最終更新日
01.03.2025 08:06:52
単位
キーワード
Accessories
Cross
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties