フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
R0245 - Demountable guide bush (ISO 9448-6/DIN 9831)
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
R0245 - Demountable guide bush (ISO 9448-6/DIN 9831)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R0245-04-0005
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
COD
D [mm]
js4
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R0245-04-0001
19.000
32.000
40.000
39.000
52.000
64.500
59.000
23.000
36.000
R0245-04-0002
20.000
32.000
40.000
39.000
52.000
64.500
59.000
23.000
36.000
R0245-04-0003
24.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
79.000
23.000
56.000
R0245-04-0004
25.000
40.000
48.000
46.000
60.000
72.700
79.000
23.000
56.000
R0245-04-0005
30.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
93.000
30.000
63.000
R0245-04-0006
32.000
48.000
56.000
53.000
67.000
79.700
93.000
30.000
63.000
R0245-04-0007
38.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
108.000
37.000
71.000
R0245-04-0008
40.000
58.000
66.000
63.000
77.000
89.700
108.000
37.000
71.000
R0245-04-0009
48.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
127.000
47.000
80.000
R0245-04-0010
50.000
70.000
80.000
77.000
91.000
103.700
127.000
47.000
80.000
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類��部品
Request for quote (RFQ)
PlaSteel
- R0245
ショートテキスト
Demountable guide bush (ISO 9448-6/DIN 9831)
最終更新日
17.06.2021 14:53:23
単位
キーワード
Demountable guide
Die Sets
Guiding
Guidings
ISO standard
bush
items
クラフィシケーション
Standards
DIN-9x-98x-DIN 9831 DIN 9831
ISO-9x-94x-ISO 9448 ISO 9448