フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
R0274 - Light duty spring - Green IDO10243 - CL
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
R0274 - Light duty spring - Green IDO10243 - CL
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R0274-05-0054
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
COD
HOLE
DF [mm]
ROD
DS [mm]
FREE LENGTH
L0 [mm]
RATE
RR [N/mm]
Solid spring
LBL [mm]
Solid spring
FBL [mm]
FIB13MM [mm]
FIB13N [mm]
FIB30MM [mm]
FIB30N [mm]
FIB45MM [mm]
FIB45N [mm]
FIB62MM [mm]
FIB62N [mm]
FIB80MM [mm]
FIB80N [mm]
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
R0274-05-0044
25.000
12.500
25.000
100.000
12.000
13.000
1.700
166.000
3.800
383.000
5.700
574.000
7.900
791.000
10.200
1020.000
R0274-05-0045
25.000
12.500
32.000
80.300
16.000
16.000
2.000
163.000
4.700
376.000
7.000
565.000
9.700
778.000
12.500
1004.000
R0274-05-0046
25.000
12.500
38.000
62.000
19.000
19.000
2.400
151.000
5.600
349.000
8.400
523.000
11.600
721.000
15.000
930.000
R0274-05-0047
25.000
12.500
44.000
52.900
22.000
22.000
2.900
151.000
6.600
349.000
9.900
524.000
13.600
722.000
18.000
952.000
R0274-05-0048
25.000
12.500
51.000
44.000
26.000
25.000
3.300
143.000
7.500
330.000
11.300
495.000
15.500
682.000
20.000
880.000
R0274-05-0049
25.000
12.500
64.000
35.200
33.000
31.000
4.100
143.000
9.400
330.000
14.100
495.000
19.400
682.000
25.000
880.000
R0274-05-0050
25.000
12.500
76.000
28.000
39.000
37.000
4.800
135.000
11.100
311.000
16.700
466.000
22.900
642.000
30.000
840.000
R0274-05-0051
25.000
12.500
89.000
24.000
45.000
44.000
5.700
137.000
13.100
315.000
19.700
473.000
27.100
651.000
35.000
840.000
R0274-05-0052
25.000
12.500
102.000
21.100
51.000
51.000
6.700
141.000
15.400
324.000
23.100
487.000
31.800
670.000
41.000
865.000
R0274-05-0053
25.000
12.500
115.000
18.700
58.000
58.000
7.500
140.000
17.300
323.000
25.900
484.000
35.700
667.000
46.000
860.000
R0274-05-0054
25.000
12.500
127.000
16.700
63.000
64.000
8.300
138.000
19.100
319.000
28.700
479.000
39.500
660.000
51.000
852.000
R0274-05-0055
25.000
12.500
139.000
15.300
69.000
70.000
9.100
139.000
21.000
321.000
31.500
482.000
43.400
664.000
56.000
857.000
R0274-05-0056
25.000
12.500
152.000
14.000
76.000
76.000
9.900
139.000
22.900
320.000
34.300
480.000
47.300
662.000
61.000
854.000
R0274-05-0057
25.000
12.500
178.000
12.500
89.000
89.000
11.500
144.000
26.600
333.000
39.900
499.000
55.000
688.000
71.000
888.000
R0274-05-0058
25.000
12.500
203.000
10.400
96.000
107.000
13.900
145.000
32.100
334.000
48.200
501.000
66.300
690.000
81.000
842.000
R0274-05-0059
25.000
12.500
305.000
7.000
145.000
160.000
20.800
146.000
48.000
336.000
72.000
504.000
99.200
694.000
122.000
854.000
R0274-05-0060
32.000
16.000
38.000
94.000
19.000
19.000
2.500
232.000
5.700
536.000
8.600
804.000
11.800
1107.000
15.000
1410.000
R0274-05-0061
32.000
16.000
44.000
79.500
22.000
22.000
2.900
227.000
6.600
525.000
9.900
787.000
13.600
1084.000
18.000
1431.000
R0274-05-0062
32.000
16.000
51.000
67.000
26.000
25.000
3.300
218.000
7.500
503.000
11.300
754.000
15.500
1039.000
20.000
1340.000
圧縮表現を表示 (109 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PlaSteel
- R0274
ショートテキスト
Light duty spring - Green IDO10243 - CL
最終更新日
17.06.2021 14:51:59
単位
キーワード
Elastomer
ISO
Light duty
Springs
Standard
die spring
spring