フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rochu
アセンブル建具[AF]
フランジ[RF]
RF-S16S20S25 - ロボットフランジ
Rochu
アセンブル建具[AF]
フランジ[RF]
RF-S16S20S25 - ロボットフランジ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RF-S16
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
MODEL
シリーズ
SERIES
らせんの直径
E [mm]
重量
WEIGHT [g]
1
2
3
RF
RF-S16
16.0
36.0
RF
RF-S20
20.0
33.0
RF
RF-S25
25.0
28.0
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Rochu
- RF-S16S20S25
ショートテキスト
ロボットフランジ
最終更新日
08.07.2025 00:44:41
単位
キーワード
Rochu
ロボットフランジ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
RF-S16