フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Centering flanges
RPAC - Centering rings
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Centering flanges
RPAC - Centering rings
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Centering rings RPAC Ø 90
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Designation
SIG
Code
COD
D1 [mm]
Material
MAT
Hardness
HD
Core resistance
RES
Thermic treatment
TR
Surface finishing
FIN
1
2
3
4
5
6
7
8
RPAC
RPAC 060X10
60
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 070X10
70
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 080X10
80
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 090X10
90
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 100X10
100
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 125X10
125
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 150X10
150
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
RPAC
RPAC 175X10
175
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Rigon
- RPAC
ショートテキスト
Centering rings
最終更新日
13.06.2024 14:28:41
単位
キーワード
Centering flanges
Centering rings
Plastic
sets