フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TANJA
Indexing Plunger
s01
S01 - 分度销
TANJA
Indexing Plunger
s01
S01 - 分度销
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CNSORDERNO.
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
型号
MODEL
材质
MATERIAL
L
L
D
D
L1
L1
F
F
M
M
T
T
D1
D1
N
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
S01-5-M12
碳钢
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
5
18
S01B-5-M12
SUS304
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
5
18
S01-6-M12
碳钢
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
6
18
S01B-6-M12
SUS304
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
6
18
S01-6-M16
碳钢
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
6
29
S01B-6-M16
SUS304
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
6
29
S01-8-M12
碳钢
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
8
18
S01B-8-M12
SUS304
48.5
12
8
32
M12*1.5
26
8
18
S01-8-M16
碳钢
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
8
29
S01B-8-M16
SUS304
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
8
29
S01-8-M20
碳钢
58.5
20
12
52
M20*1.5
36
8
57
S01B-8-M20
SUS304
58.5
20
12
52
M20*1.5
36
8
57
S01-10-M16
碳钢
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
10
29
S01B-10-M16
SUS304
52.5
16
10
42
M16*1.5
30
10
29
S01-10-M20
碳钢
58.5
20
12
52
M20*1.5
36
10
57
S01B-10-M20
SUS304
58.5
20
12
52
M20*1.5
36
10
57
S01-12-M20
碳钢
58.5
20
12
52
M20*1.5
36
12
57
圧縮表現を表示 (18 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
TANJA
- S01
ショートテキスト
分度销
最終更新日
19.12.2024 03:29:25
単位
キーワード
Indexing Plunger
Indexing pins
クラフィシケーション
カテゴリー別
Hinge ヒンジ、丁番
Fixture_System フィクスチャシステム
Metal_Fitting 金属継手
Control_Unit 制御ユニット
Handle ハンドル
Screwing_Tool 締結工具
Gripping_Technology グリッパ
CNS
CNSERPBASE Object Properties