フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
S2
S2 - Centric vice
GRESSEL
S2
S2 - Centric vice
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SGM.080.202.01
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BESTNR
Type
TYP
Katalog PDF
DATENBLATT
Jaw Type
BACKE
Option
OPTION
Position
SPANNBEREICH [mm]
Body Type
BTYP
Nachrüstsatz gredoc (separat zu bestellen)
GREDOC
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
G [mm]
H [mm]
I [mm]
1
2
3
SGM.080.202.01
S2 80
Download PDF
0°
0
S2 80 L-214
without
80
-
0-59
-
-
-
55
-
-
214
-
-
SGM.125.202.01
S2 125
Download PDF
0°
0
S2 125 L-362
without
125
-
0-240
-
-
-
60
-
-
362
-
-
SGM.160.202.01
S2 160
Download PDF
0°
0
S2 160 L-480
without
160
-
0-315
-
-
-
70
-
-
480
-
-
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
GRESSEL
- S2
ショートテキスト
Centric vice
最終更新日
24.06.2025 08:26:07
単位
キーワード
centric
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
8466.2000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-06-01 機械バイス
ECLASS 6.0
21-02-06-01 Machine vice
ETIM 10.0
EC002173 Machine vice