フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Micromazza
工業用バルブ
315シリーズ
S315_1
Micromazza
工業用バルブ
315シリーズ
S315_1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8YXD90B9J
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
仕様
ESPECIFICA__ES
1
8YXD90B9J
S315_1
三分割ボールバルブ - フローティングアセンブリ - CL 300 - 減少通路 - サイズ1/2"、3/4"、1"、1.14"、1.12"、2"、2.12"、3"、4; -突き出し防止ステム; -弾力性のあるシール; -1/4回転レバー駆動; -バルブは手動、空気圧または電気駆動で供給可能; -化学、石油化学、石油、工業用アプリケーション用;- NPTまたはBSPネジ接続、SW溶接または延長ニップル用ソケット、 - 炭素鋼ASTM A 216 GR WCB、ステンレス鋼ASTM A 351 GR CF8(SS 304)、ASTM A 351 GR CF8M(SS 316)、またはその他の合金、 - 使用圧力と温度 - クラス300 - ASME B16.34; - 静電接地。
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Micromazza
- S315_1
オーダー番号
8YXD90B9J
最終更新日
01.09.2025 08:50:21
単位
キーワード
工業用バルブ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties