フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
黒田精工株式会社
ボールねじアクチュエータ
低発塵クリーンアクチュエータ SCシリーズ
SC30-WS
黒田精工株式会社
ボールねじアクチュエータ
低発塵クリーンアクチュエータ SCシリーズ
SC30-WS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC3004A-400W-A0NN-NS-WSA
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
ボールねじリード
BSL
ブロックの数
SB
レール長さ
L [mm]
性能記号
AG
モータ取付部形状
MA
カバー
C
センサ
S
防錆黒色被膜処理
AT
グリース
G
基準面位置
RF
吸引用継手取付位置
PSP
ブロックの位置
P1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
150
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
200
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
300
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
400
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
500
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
600
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
04 : 4 mm
A : ロングブロック1個付
700
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
10 : 10 mm
A : ロングブロック1個付
750
W : 繰返し位置決め精度±10μm
A0
N : 標準仕様
N : センサなし
N : ガイドレールのみ
S : Sグリース
無記号 : モータ側から見て右側
A : モータ側から見て右側
0.0
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
黒田精工株式会社
- SC30-WS
オーダー番号
SC3004A-400W-A0NN-NS-WSA
最終更新日
25.09.2024 07:16:18
単位
キーワード
SCシリーズ
ボールねじアクチュエータ
低発塵クリーンアクチュエータ
黒田精工株式会社
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties