フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SATA
電動シリンダーシリーズです
SC50
SC50 - 電動シリンダーです
SATA
電動シリンダーシリーズです
SC50
SC50 - 電動シリンダーです
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC50-AL05-S50-M2-S200W
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
モデル
MODEL
設置方法と手順です
IM
導程
LEAD [mm]
スケジュール
S [mm]
位置
POS [mm]
モーター方向です
MP
モーター・レーベルです
MB
モーター出力です
MO
モーターブレーキです
BRAKE
滑台総長です
L [mm]
A [mm]
KG
KG [kg]
1
SC50
A : 電動シリンダー本体パンチマウントです
05
50
0
M2:モーター外付けです
S:山洋です
200 : 200W
空:ブレーキなしです
379.50
296.5
3.26
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SATA
- SC50
ショートテキスト
電動シリンダーです
最終更新日
09.07.2025 07:54:33
単位
キーワード
電動シリンダーです
電動シリンダーシリーズです
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SC50-AL05-S50-M2-S200W
CNSPHYPROP Physical Properties