フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (鍋屋バイテック会社)
機械要素部品
スクリュー
SCB - クランピングボルト
SCBS-F-INCH - 平面ボールタイプ(インチねじ)
NBK (鍋屋バイテック会社)
機械要素部品
スクリュー
SCB - クランピングボルト
SCBS-F-INCH - 平面ボールタイプ(インチねじ)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCBS-1/4-20-3/4-F
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
品番
CN
ねじ径
M
長さ L
L [Inch]
直径 D1
D1 [Inch]
直径 D
D [Inch]
幅 d
D2 [Inch]
長さ L1
L1 [Inch]
幅 B
B [Inch]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SCBS-#8-32-1/2-F
No.8-32UNC
1/2
0.270
0.098
0.079
0.164
9/64
SCBS-#10-24-1/2-F
No.10-24UNC
1/2
0.312
0.118
0.098
0.190
5/32
SCBS-#10-24-5/8-F
No.10-24UNC
5/8
0.312
0.118
0.098
0.190
5/32
SCBS-#10-32-1/2-F
No.10-32UNF
1/2
0.312
0.118
0.098
0.190
5/32
SCBS-#10-32-5/8-F
No.10-32UNF
5/8
0.312
0.118
0.098
0.190
5/32
SCBS-1/4-20-5/8-F
1/4-20UNC
5/8
0.375
0.157
0.126
0.250
3/16
SCBS-1/4-20-3/4-F
1/4-20UNC
3/4
0.375
0.157
0.126
0.250
3/16
SCBS-1/4-20-1 1/4-F
1/4-20UNC
1 1/4
0.375
0.157
0.126
0.250
3/16
SCBS-5/16-18-7/8-F
5/16-18UNC
7/8
0.469
0.219
0.177
0.312
1/4
SCBS-5/16-18-1 1/4-F
5/16-18UNC
1 1/4
0.469
0.219
0.177
0.312
1/4
SCBS-5/16-18-1 1/2-F
5/16-18UNC
1 1/2
0.469
0.219
0.177
0.312
1/4
SCBS-3/8-16-1-F
3/8-16UNC
1
0.562
0.219
0.177
0.375
5/16
SCBS-3/8-16-1 1/2-F
3/8-16UNC
1 1/2
0.562
0.219
0.177
0.375
5/16
SCBS-1/2-13-2-F
1/2-13UNC
2
0.750
0.313
0.276
0.500
3/8
圧縮表現を表示 (14 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NBK (鍋屋バイテック会社)
- SCBS-F-INCH
オーダー番号
SCBS-1/4-20-3/4-F
ショートテキスト
平面ボールタイプ(インチねじ)
最終更新日
04.12.2025 01:23:53
単位
キーワード
NBK
SCB
クランピングボルト
スクリュー
機械要素部品
クラフィシケーション
カテゴリー別
Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
SCBS-1/4-20-3/4-F