フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (鍋屋バイテック会社)
e-nedzi.com(特殊ねじ)
特殊材質ねじ
SCX-H - セラミック六角ボルト
NBK (鍋屋バイテック会社)
e-nedzi.com(特殊ねじ)
特殊材質ねじ
SCX-H - セラミック六角ボルト
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCX-M5-20-H
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
品番
CN
ねじ径
M
寸法 L
L [mm]
寸法 B
B [mm]
寸法 L1
L1 [mm]
質量
MASS [g]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SCX-M4-8-H
M4
8
7.0
2.8
0.78
SCX-M4-10-H
M4
10
7.0
2.8
0.86
SCX-M4-12-H
M4
12
7.0
2.8
0.94
SCX-M4-16-H
M4
16
7.0
2.8
1.10
SCX-M4-20-H
M4
20
7.0
2.8
1.30
SCX-M4-25-H
M4
25
7.0
2.8
1.50
SCX-M5-8-H
M5
8
8.0
3.5
1.30
SCX-M5-10-H
M5
10
8.0
3.5
1.40
SCX-M5-12-H
M5
12
8.0
3.5
1.50
SCX-M5-16-H
M5
16
8.0
3.5
1.80
SCX-M5-20-H
M5
20
8.0
3.5
2.00
SCX-M5-25-H
M5
25
8.0
3.5
2.30
SCX-M5-30-H
M5
30
8.0
3.5
2.60
SCX-M6-10-H
M6
10
10.0
4.0
2.20
SCX-M6-12-H
M6
12
10.0
4.0
2.40
SCX-M6-16-H
M6
16
10.0
4.0
2.80
SCX-M6-20-H
M6
20
10.0
4.0
3.10
SCX-M6-25-H
M6
25
10.0
4.0
3.60
SCX-M6-30-H
M6
30
10.0
4.0
4.00
圧縮表現を表示 (35 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NBK (鍋屋バイテック会社)
- SCX-H
オーダー番号
SCX-M5-20-H
ショートテキスト
セラミック六角ボルト
最終更新日
23.12.2025 00:36:10
単位
キーワード
NBK
セラミック六角ボルト
特殊材質ねじ
クラフィシケーション
カテゴリー別
Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具
CNS
CNSERPBASE Object Properties