フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
SN2521 - System-Druckfeder
STRACK
04. Federelemente
4.1. Federn
SN2521 - System-Druckfeder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SN2521-25-127 XL=0
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
Vorspannweg
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(b)
B [mm]
(h)
H [mm]
Preis (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNR
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
PDF
25.0
25
0.00
12.5
53.9
7.5
404
10.0
539
12.5
674
5.4
2.20
136413
PDF
25.0
32
0.00
12.5
42.2
9.6
405
12.8
540
16.0
675
5.4
2.20
136414
PDF
25.0
38
0.00
12.5
35.8
11.4
408
15.2
544
19.0
680
5.4
2.20
136415
PDF
25.0
44
0.00
12.5
31.4
13.2
414
17.6
553
22.0
691
5.4
2.20
136416
PDF
25.0
51
0.00
12.5
27.0
15.3
413
20.4
551
25.5
689
5.4
2.20
136417
PDF
25.0
64
0.00
12.5
21.6
19.2
415
25.6
553
32.0
691
5.4
2.20
136418
PDF
25.0
76
0.00
12.5
18.1
22.8
413
30.4
550
38.0
688
5.4
2.20
136419
PDF
25.0
89
0.00
12.5
15.2
26.7
406
35.6
541
44.5
676
5.4
2.20
136420
PDF
25.0
102
0.00
12.5
13.2
30.6
404
40.8
539
51.0
673
5.4
2.20
136421
PDF
25.0
115
0.00
12.5
11.8
34.5
407
46.0
543
57.5
679
5.4
2.20
136422
PDF
25.0
127
0.00
12.5
10.6
38.1
404
50.8
538
63.5
673
5.4
2.20
136423
PDF
25.0
139
0.00
12.5
9.6
41.7
400
55.6
534
69.5
667
5.4
2.20
136424
PDF
25.0
152
0.00
12.5
8.8
45.6
401
60.8
535
76.0
669
5.4
2.20
136425
PDF
25.0
178
0.00
12.5
7.6
53.4
406
71.2
541
89.0
676
5.4
2.20
136426
PDF
25.0
203
0.00
12.5
6.7
60.9
408
81.2
544
102.0
680
5.4
2.20
136427
PDF
25.0
305
0.00
12.5
4.4
91.5
403
122.0
537
153.0
671
5.4
2.20
136428
PDF
32.0
38
0.00
16.0
43.1
11.4
491
15.2
655
19.0
819
6.5
2.60
136429
PDF
32.0
44
0.00
16.0
37.3
13.2
492
17.6
656
22.0
821
6.5
2.60
136430
PDF
32.0
51
0.00
16.0
32.4
15.3
496
20.4
661
25.5
826
6.5
2.60
136431
圧縮表現を表示 (109 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
STRACK
- SN2521
オーダー番号
SN2521-25-127 XL=0
ショートテキスト
System-Druckfeder
最終更新日
09.12.2025 13:58:44
単位
キーワード
Spring elements
Springs
System compression spring
Additional links
Webshop
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 15.0
21-13-06-01 システム圧縮スプリング(規格工具部品、工具および金型)