2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN2562-12.5-25 XL=0

テーブルを展開
EN
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
Vorspannweg
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(d)
D [mm]
Preis (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PDF
8.3
38
0.00
5.2
5.1
7.6
38.4
10.5
52.8
11.4
57.6
1.2
125296
PDF
8.3
51
0.00
5.2
4.0
10.2
40.8
14.0
56.1
15.3
61.2
1.2
125297
PDF
10.0
25
0.00
5.0
20.7
5.0
103.0
6.9
142.0
7.5
155.0
1.6
125298
PDF
10.0
32
0.00
5.0
16.1
6.4
103.0
8.8
142.0
9.6
155.0
1.6
125299
PDF
10.0
38
0.00
5.0
13.0
7.6
98.0
10.5
136.0
11.4
148.0
1.6
125300
PDF
10.0
44
0.00
5.0
10.9
8.8
96.0
12.1
132.0
13.2
143.0
1.6
125301
PDF
10.0
51
0.00
5.0
9.6
10.2
98.0
14.0
135.0
15.3
147.0
1.6
125302
PDF
10.0
64
0.00
5.0
7.7
12.8
98.0
17.6
136.0
19.2
147.0
1.6
125303
PDF
10.0
76
0.00
5.0
6.3
15.2
96.0
20.9
132.0
22.8
143.0
1.6
125304
PDF
10.0
305
0.00
5.0
1.5
61.0
93.0
83.9
126.0
91.5
139.0
1.6
125305
PDF
12.5
25
0.00
6.3
37.5
5.0
187.0
6.9
258.0
7.5
281.0
2.2
125306
PDF
12.5
32
0.00
6.3
28.9
6.4
185.0
8.8
254.0
9.6
277.0
2.2
125307
PDF
12.5
38
0.00
6.3
23.5
7.6
178.0
10.5
246.0
11.4
268.0
2.2
125308
PDF
12.5
44
0.00
6.3
19.6
8.8
173.0
12.1
237.0
13.2
259.0
2.2
125309
PDF
12.5
51
0.00
6.3
17.3
10.2
177.0
14.0
243.0
15.3
265.0
2.2
125310
PDF
12.5
64
0.00
6.3
13.5
12.8
173.0
17.6
238.0
19.2
259.0
2.2
125311
PDF
12.5
76
0.00
6.3
11.2
15.2
170.0
20.9
234.0
22.8
256.0
2.2
125312
PDF
12.5
89
0.00
6.3
9.5
17.8
168.0
24.5
233.0
26.7
252.0
2.2
125313
PDF
12.5
305
0.00
6.3
2.7
61.0
162.0
83.9
226.0
91.5
244.0
2.2
125314
圧縮表現を表示 (35 構成可能製品)
オーダー番号SN2562-12.5-25 XL=0
ショートテキストSystem-Druckfeder
最終更新日09.12.2025 13:59:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

21-13-06-01 システム圧縮スプリング(規格工具部品、工具および金型)