フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Furniture and Architectural Hardware
CATCHES AND LATCHES
DRAW LATCHES
STF-CP140 - STAINLESS STEEL COMPRESSION LATCH
Sugatsune
...
CATCHES AND LATCHES
DRAW LATCHES
STF-CP140 - STAINLESS STEEL COMPRESSION LATCH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 120-025-504 STF-CP140
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Compressing Force N
COMPRESSINGFORCEN
Compressing Force kgf
COMPRESSINGFORCEKGF
Load Capacity N
LOADCAPACITYN
Load Capacity kgf
LOADCAPACITYKGF
Main Material
MAINMATERIAL
Safety Lock Included
SAFETYLOCKINCLUDED
Adjustable
ADJUSTABLE
Body Length
BODYLENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
Total Length
TOTALLENGTH
DIGITALBOOK
1
120-025-504
STF-CP140
4510932047210
245
25
600
61
Stainless Steel (SUS304)
Included
Included
51.8
25.4
25.8
136.4
Link
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- STF-CP140
ショートテキスト
STAINLESS STEEL COMPRESSION LATCH
最終更新日
20.10.2025 13:46:57
単位
キーワード
ARCHITECTURAL
CATCHES
DRAW LATCHES
Furniture
Hardware
LATCH
LATCHES
STAINLESS STEEL COMPRESSION
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties