フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE 27-311 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
...
Machine screws
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE 27-311 Inox A2 / S.S 304
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FG INOX - 2H20120P
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
d
D [mm]
L [mm]
I
I [mm]
H min.
H [mm]
P [mm]
PAS [mm]
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
2H18190P
18
190
48
11.28
27
2.50
2H18200P
18
200
48
11.28
27
2.50
2H18220P
18
220
61
11.28
27
2.50
2H2060P
20
60
52
12.28
30
2.50
2H2065P
20
65
46
12.28
30
2.50
2H2070P
20
70
46
12.28
30
2.50
2H2080P
20
80
46
12.28
30
2.50
2H2090P
20
90
46
12.28
30
2.50
2H20100P
20
100
46
12.28
30
2.50
2H20110P
20
110
46
12.28
30
2.50
2H20120P
20
120
46
12.28
30
2.50
2H20130P
20
130
52
12.28
30
2.50
2H20140P
20
140
52
12.28
30
2.50
2H20150P
20
150
52
12.28
30
2.50
2H20160P
20
160
52
12.28
30
2.50
2H20170P
20
170
52
12.28
30
2.50
2H20180P
20
180
52
12.28
30
2.50
2H20190P
20
190
52
12.28
30
2.50
2H20200P
20
200
52
12.28
30
2.50
圧縮表現を表示 (302 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FG INOX
- V.2H_P
オーダー番号
2H20120P
ショートテキスト
Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE 27-311 Inox A2 / S.S 304
最終更新日
25.04.2023 06:15:04
単位
キーワード
Fasteners
HEXAGON HEAD SCREWS
Machine screws
PARTIALLY THREADED
Stainless steel
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
2H20120P
Standards
DIN-9x-93x-DIN 931 DIN 931