フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GINIER
ginier7-01
vacuum_generators
VHC - Vacuum generator with blowing function
GINIER
ginier7-01
vacuum_generators
VHC - Vacuum generator with blowing function
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VHCH05-444-DUMMY
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order specifications
ORDER
model
MODEL
Vacuum degree
DEGREE
nozzle diameter
NOZZLE [mm]
Vacuum interface diameter
VAC
Gas supply interface
GSI
Break interface
BI
Diameter of exhaust interface
EXH
accessory
ACCESSORY
Technical data
DATA
1
VHCH05-444
VHC
H:H
05:05
4:4
4
4
:silence exhaust
:不带托架
Selection document
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
GINIER
- VHC
オーダー番号
VHCH05-444-DUMMY
ショートテキスト
Vacuum generator with blowing function
最終更新日
02.12.2025 03:09:56
単位
キーワード
blowing function
vacuum generator
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties