フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
真空システム機器
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅) VSJ・VSJM
VSJ - 破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
CKD
真空システム機器
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅) VSJ・VSJM
VSJ - 破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VSJ-H05A-44S-1
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
形番
MODEL
真空特性、流量特性
VC
ノズル径
ND
弁フォーム
VT
真空ポート
V
エア供給ポート
PS
排気ポート
EX
電圧
VOLT
真空スイッチ仕様
VSS
製品情報
INFOTEXT
C1 [mm]
C2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
質量
WEIGHT [g]
1
VSJ
H:高真空・中流量タイプ
05:φ0.5
A:ノーマルオープンタイプ
4:φ4ワンタッチ継手
4:φ4ワンタッチ継手
S:サイレンサ付大気開放
1:AC100V
無記号:真空用圧力スイッチなし
製品情報
11.5
11.2
14.9
14.6
156.0
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
CKD
- VSJ
ショートテキスト
破壊エア流量&リ��ーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
最終更新日
13.07.2023 08:40:04
単位
キーワード
エジェクタシステム
真空システム機器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
VSJ-H05A-44S-1
CNSPHYPROP Physical Properties