フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
真空システム機器
真空関連機器
真空破壊ユニット VSLF
VSLF - 真空破壊ユニット
CKD
真空システム機器
真空関連機器
真空破壊ユニット VSLF
VSLF - 真空破壊ユニット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VSLF-44
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
形番
MODEL
真空側接続口径
VSPS
パッド側接続口径
PSPS
製品情報
INFOTEXT
D [mm]
C [mm]
E [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
P [mm]
質量
W [g]
1
VSLF
4:φ4ワンタッチ継手
4:φ4ワンタッチ継手
製品情報
4
11.3
16.4
11.8
13.4
12.2
8
36
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
CKD
- VSLF
ショートテキスト
真空破壊ユニット
最終更新日
13.07.2023 08:40:05
単位
キーワード
VSLF
真空システム機器
真空破壊ユニット
真空関連機器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties