2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WEB-11

テーブルを展開
EN
1/5
Part Number
PN
Americas ID
AMERSID
Asia Austrailia Pacific ID
APACID
Europe Middle East Africa ID
EMEAID
T Thread Diameter
TD
A Body Diameter
A [mm]
B Body Height
B [mm]
C Ring Inside Width
C [mm]
D Ring Width
D [mm]
E Overall Height
E [mm]
Maximum Load
MAXLOAD
URL
URL
1
2
3
4
5
6
WEB-9
1080820
-
-
M8 x 1.25
20
8.5
20
36
36
314
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-9
WEB-10
1080821
-
-
M10 x 1.5
25
10.0
25
45
45
517
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-10
WEB-11
1080822
-
-
M12 x 1.75
30
11.0
30
54
53
764
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-11
WEB-12
1080823
-
-
M16 x 2.0
35
13.0
35
63
62
1573
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-12
WEB-15
1080824
-
-
M30 x 3.5
65
25.0
60
108
109
8092
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-15
WEB-16
1080825
-
-
M36 x 4.0
75
30.0
70
126
128
11464
https://www.reidsupply.com/en-us/p/eye-nuts/web-16
圧縮表現を表示 (6 product)
オーダー番号WEB-11
ショートテキストEye Nuts
最終更新日21.07.2021 11:50:10
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties