フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
WGRM - Angle joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
igus
igubal®
igubal® Rod End Bearings
WGRM - Angle joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WGRM-06
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Max. swivel angle
SW [°]
Max. axial tensile force (ball stud axis) - Short term
AZZK [N]
Max. axial compressive force (pivoting axis) - Short term
ADZK [N]
Max. axial tensile force (housing axis) - Short term
AZPK [N]
Max. axial tensile force in housing axis with metal ball stud - Short term
AZSK [N]
Max. axial tensile force (ball stud axis) - Long term
AZZL [N]
Max. axial compressive force (pivoting axis) - Long term
ADZL [N]
Max. axial tensile force (housing axis) - Long term
AZPL [N]
Max. axial tensile force in housing axis with metal ball stud - Long term
AZSL [N]
Diameter
D1 [mm]
Gewinde
D2
Diameter
D4 [mm]
Length
L1 [mm]
1
2
3
4
WGRM-05
INFO
0
30
200
100
600
15.0
100
50
300
8
M5
12.8
9
WGRM-06
INFO
0
35
300
140
800
17.5
150
70
400
10
M6
14.8
11
WGRM-08
INFO
0
250
500
200
1500
125.0
250
100
750
13
M8
19.3
13
WGRM-10
INFO
0
250
900
400
1900
125.0
450
200
950
16
M10
24.0
16
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
igus
- WGRM
オーダー番号
WGRM-06
ショートテキスト
Angle joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
最終更新日
09.01.2025 11:36:39
単位
キーワード
Angle joint
Rod End Bearings
ball
ball stud
cap
thread
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-05-90-90 ローラーベアリング、グライドベアリング、ロッカーベアリング(その他、未分類)
ECLASS 10.1
23-05-92-90 アンチフリクションベアリング、スライドベアリング、ユニバーサルジョイントベアリング(付属品、未分類)
ECLASS 6.0
23-05-92-90 Antifriction bearing, sliding bearing, universal joint bearing (acc., uncl.)