2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YY-50.8-C1

テーブルを展開
EN
1/5
Type code
TYPECODE
Item
ITEM
Width
W
Length (m)
L
Characteristic
CHARACTERISTIC
Profile colour
PC
Aluminum colour
AC
Profile material
PM
Aluminum material
AM
Weight(kg)
WEIGHT [kg]
LINK
LINK
Design reference
DR
1
YY-50.8-C1
YY-50.8
50.8
3M
1
White
Silver
100W UHMW-PE
A6063
1.85
LINK
Design reference
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストRail guide
最終更新日12.11.2024 09:48:26
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties