フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains with attachements
Chains Bea A1/01 - Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
...
Chains Bea
Chains with attachements
Chains Bea A1/01 - Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 606
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
604112111
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
ISO
ISO
Order number
CNSORDERNO
p
P [mm]
p
PI [Inch]
b1 min.
B1 [mm]
d1 max.
D1 [mm]
a2 max.
A2 [mm]
g max.
G [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C max.
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
Minimum breaking load
CMIN [KN]
Average breaking load
CMED [KN]
q ?
KG [kg/m]
1
2
3
4
5
06B-1
604109111
9.525
3/8”
5.72
6.35
13.5
8.26
8.0
3.5
13.5
9.5
6.5
1.0
9.0
10.0
0.51
08B-1
604112111
12.700
1/2”
7.75
8.51
17.0
11.81
9.5
4.3
18.6
14.1
8.4
1.4
18.0
21.1
0.85
10B-1
604115111
15.875
5/8”
9.65
10.16
19.6
14.73
14.1
5.2
23.8
15.9
10.4
1.6
22.4
27.4
1.13
12B-1
604119111
19.050
3/4”
11.68
12.07
22.7
16.13
15.8
5.6
25.8
17.5
12.0
1.8
29.0
32.3
1.45
16B-1
604125111
25.400
1”
17.02
15.88
36.1
21.08
19.0
6.8
37.4
25.4
15.9
3.0
60.0
70.6
3.48
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BEA Ingranaggi
- Chains Bea A1/01
ショートテキスト
Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 606
最終更新日
24.11.2025 08:18:46
単位
キーワード
ISO
angle attachments
chains
roller chains
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
ISO-6x-60x-ISO 606 ISO 606