簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


チェーンは機械やプラントに欠かせない部品です。物品の運搬や機械の駆動に使用されます。チェーンは、互いに連結された一連のリンクで構成されており、リンクは金属、プラスチック、またはその他の材料で作られます。チェーンは、さまざまなサイズや形状で製造され、使用分野によって異なる荷重がかかるため、それに応じた十分な堅ろう性が求められます。産業用途に用いられるチェーンは、ローラーチェーンであればDIN 8187、精密ローラーチェーンであればDIN 8188といった規格に準拠していることが多く、これにより特定の品質および性能基準を満たしていることが保証されます。RUD、Igus、Bosch Rexrothをはじめとする大手メーカーが、チェーンなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。これにより、正確な設計やプロジェクトへの円滑な統合に活用することができます。