フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
THK株式会社
直動システム
LMローラー
SM/SMB形 - 取付金具
THK株式会社
直動システム
LMローラー
SM/SMB形 - 取付金具
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SMB25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
呼び形番
MN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SM15
SMB15
SM20
SMB20
SM25
SMB25
SM32
SMB32
SM40
SMB40
SM50
SMB50
圧縮表現を表示 (12 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
THK株式会社
- SM/SMB形
ショートテキスト
取付金具
最終更新日
21.12.2021 00:15:56
単位
キーワード
LMローラー
THK株式会社
取付金具
直動システム
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties