フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
リバーシブル・オートトランスフォーマー
オートエックス
オートエックス8
Polylux
リバーシブル・オートトランスフォーマー
オートエックス
オートエックス8
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OLDVZI8LO
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
周囲温度
AMBIENT_TEMPERATURE
接続グループ
CONNECTION_GROUP
冷却
COOLING
寸法 (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
頻度
FREQUENCY
入力電圧
INPUT_VOLTAGE
断熱
INSULATION
出力電圧
OUTPUT_VOLTAGE
保護度
PROTECTION_DEGREE
格付け
RATING
温度上昇
TEMPERATURE_RISE
試験電圧
TEST_VOLTAGE
重量
WEIGHT
巻線
WINDINGS
1
OLDVZI8LO
45 ºC
YN0
AN
300x124x320x102x250 mm 9Ø
50/60 Hz
400 V
クラスF - 155ºC
230 V
IP-00
8 kVA
Fクラス
3 kV (1分間、50 Hz)
23キロ
クラスHC - 200 ºC
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Polylux
- オートエックス8
オーダー番号
OLDVZI8LO
最終更新日
08.04.2024 08:49:44
単位
キーワード
オートエックス
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties