2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AE1YO4VTK

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a1
A1
a2
A2
a3
A3
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
角度
ANGLE
コネクション1タイプ
CONNECTION1TYPE
コネクション2タイプ
CONNECTION2TYPE
コネクション3タイプ
CONNECTION3TYPE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
dn3
DN3
フィッティング説明
FITTING_DESCRIPTION
1
AE1YO4VTK
1.181
1.181
1.339
1
90
カーボンプレス
カーボンプレス
エフピーティー
0
0
0
-1
1
1
0.750
FPT分岐付きカーボン・プレス・ティー
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号AE1YO4VTK
最終更新日06.08.2024 09:34:17
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties