簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける



乾式壁ねじは、乾式壁板を金属または木製の間柱に取り付けるための特殊なねじです。鋭利なセルフタッピングねじ山を備えており、事前の下穴加工を不要にします。建設やリフォームで一般的に使用され、石こうボードを枠組みに固定して、滑らかな壁や天井を実現する強固で耐久性の高い接続を提供します。乾式壁ねじは、ISO 1173、DIN 7504、ASTM C1002、EN 14566などの規格を満たす必要があり、これらの規格ではねじの材質、サイズ、ねじ山の種類、耐食性などが定められています。乾式壁ねじは、効率的かつ信頼性の高い内装壁や天井の施工に欠かせない部品です。Bossard、Wichmannをはじめとする大手メーカーが、乾式壁ねじなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。正確な設計とプロジェクトへのスムーズな統合に向けて、これらのモデルを無料で利用できます。