テキスト
高圧センサー
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
カタログ: 1
6
Kistler
(6)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 8
6
寸法
6
ファイルタイプ
6
Kistler
Hole/Sensor
(BS)
6
Pressure range
(DR)
3
Type
(TYP)
3
Cable length
(KBLANG)
2
Design
(AUS)
2
Configuration
(CON)
1
Pressure Range
(PR)
1
Sensor Type
(SA)
1
フィルター
高圧センサー
高圧センサーは、システム内または体内の圧力を測定するセンサーです。高圧センサーは、絶対圧または所定の圧力に対する相対圧を測定することができます。
Keywords
高圧センサー
4065B
High pressure sensor M7x0.75
1
4065A
High pressure sensor M7x0.75
1
4067E
High pressure sensor M10x1
1
6217A
High pressure sensor M12x1
1
6215
Quartz High-Pressure Sensor
1
6239A
High preassure sensor
1