簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
誘導型センサは電磁誘導によって金属を検出します。高周波の電磁界を放射し、金属が電磁界に入った際の変化を分析することで、存在、距離、移動速度を検出できます。これらのセンサは自動化された生産ライン、位置追跡、機械内の部品の存在制御、ロボット、輸送システム、セキュリティ用途などの産業で使用されています。誘導型センサは、IEC 60947-5-2やIP67などの規格に準拠しており、厳しい産業環境での使用に適しています。Festo、Norelem、Eatonなどの有名メーカーをはじめ、その他の大手メーカーも3Dfinditで誘導型センサを含む3D CADモデルを提供しています。