簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


マウントフレーム(取付枠)は、さまざまな部品、装置、機械の設置に安定性と安全性を提供する構造要素です。エレクトロニクス、オートメーションの分野や、電気パネル、制御システム、機械、その他の装置の組み立てに使用されています。これらのフレームは、部品の安全な位置決めを可能にし、組み立てやメンテナンスを容易にします。マウントフレームは、ISO 14001(環境管理)、DIN 4132(マウントフレームの寸法)、IEC 60204-1(電気機器の安全)などの特定の規格に準拠しています。これらの規格により、マウントフレームは強度、耐荷重性、安全性の面で高い要件を満たしています。Siemens Industry、Misumi 、Wiloをはじめとする大手メーカーが、マウントフレームなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。