テキスト
ネックチューブ
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
カタログ: 5
43
S+S Regeltechnik
(24)
Anderson-Negele Europe-Asia
(9)
Graeff
(5)
DELABIE
(4)
MacDonald Industries
(1)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 39
43
エンリッチメント
24
寸法
38
ファイルタイプ
43
標準
12
フィルター
ネックチューブ
ネックパイプとは、システムの中で、パイプの軸にキンクなどの変化がある箇所に装着するパイプのことです。このパイプの目的は、キンクを橋渡しすることで、媒体がシステム内をスムーズに流れるようにすることです。
Keywords
ネックチューブ
THERMASGARD® ETF 7
Einschraubfühler - Tauchtemperaturfühler mit Halsr...
12
THERMASGARD® TH 08 - VA ⁄ xx ⁄ 90
Tauchhülse aus Edelstahl V4A (1.4571) mit Ha...
6
THERMASGARD® TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
Tauchhülse aus Edelstahl V4A (1.4571) mit Halsrohr, flachd...
6
GF-8101
Head sensor responds quickly (resistance thermometer)
1
GF-8007
High temperature ceramic plug-in sensor (thermocouple)
1
GF-8000
Head sensor (thermocouple)
1
GF-8100
Head sensor (resistance thermometer)
1
GF-8001
Head sensor quickly responding (thermocouple)
1
NVS-04X
Conductive level detection M12 hygienic CLEANadapt
1
NVS-08X
Conductive level detection M12 hygienic CLEANadapt
1
NVS-06X
Conductive level detection M12 hygienic CLEANadapt
1
NVS-16X
Conductive level detection G1 / 2 "hygienic CLEANadapt
3
NVS-18X
Conductive level detection G1 / 2 "hygienic CLEANadapt
3
TEMPOFIX 3 frame system for urinals
1
TEMPOMATIC 4 urinal valve
1
TEMPOSTOP urinal valve_1
1
TEMPOSOFT 2 urinal valve
1
Delabie Temposoft 2 Time Flow Urinal Valve - Straight Inlet
1