簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
レギュレータ(減圧弁)は、圧力、温度、電圧、速度などのパラメータを定められた範囲内に維持し、システムの効率と安定性を確保する装置です。これらの機器は、正確な制御が求められる空気圧・油圧システム、製造プロセス、電気機器などの産業用途で使用されます。レギュレータは、用途に応じてDIN 24301、ISO 8573、IEC 61010、EN 60730などの工業規格に準拠する必要があります。Festo、Wilo、Rieglerをはじめとする大手メーカーが、圧力レギュレータや温度コントローラなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。