簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける

簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける


トランスミッタは、異なる信号タイプ(アナログまたはデジタル)を、ケーブル、光ファイバ、電波などの媒体を介して伝送するのに適した形に変換し、信号やデータの伝送を可能にする部品です。電気通信では音声やインターネット信号の伝送に、産業分野ではセンサから中央装置へのデータ伝送に、放送分野ではラジオやテレビ信号の伝送に使用されています。ワイヤレスネットワーク用のIEEE 802.11、映像信号用のITU-R BT.601、機器安全用のIEC 60950-1などの規格により、互換性、効率性、安全性が確保されています。MÄDLER、Festo、Parkerをはじめとする大手メーカーが、トランスミッタなどの3D CADモデルを3Dfinditで提供しています。これらのモデルは、正確な設計とプロジェクトへのシームレスな統合に役立ちます。