필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
키 워드: 26
14
측정
14
파일형식
14
Rollon
긴 설명
(INFO1)
11
타입
(TYP)
14
사이즈
(SIZE)
14
길이
(L)
14
A
(A)
7
E
(E)
14
F
(F)
11
B
(B)
11
N° of access holes
(NOH)
4
필터
Rollon CAD 카탈로그
TELERACE
여기에서 Rollon의 CAD 모델을 찾을 수 있습니다.
디렉터리 검색 추가
기본 카탈로그 언어
KO
카탈로그 필터
모든 배송 국가/지역
모든 시장
...
Rollon
TELERACE
Rollon
TELERACE
TLAX
스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
TLN...P
가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
TLQ...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
TLR…P/TLR…AP
가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
TQAX
스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
TQN...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
키 워드
Rollon
최대
하중
길이
레일
스틸
텔레스코픽
닫은
지점:
독일
Ratingen D-40878
Rollon GmbH
Voisweg 5c
Ratingen
+49 (0) 2102 8745-0
+49 (0) 2102 8745-10
info@rollon.de
www.rollon.de