TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 우수한 강성의 중간 부품을 통해 고하중 용량 및 낮은 변형과 함께 원활하고 자유로운 이동 성능이 특징입니다. 주요 장점:• 자동화 어플리케이션(가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
TLN30P-0450R
TLN...P
30
450
460
Closed
Right
76
23.9
29.5
37
Ø 6.5
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 우수한 강성의 중간 부품을 통해 고하중 용량 및 낮은 변형과 함께 원활하고 자유로운 이동 성능이 특징입니다. 주요 장점:• 자동화 어플리케이션(가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
TLN40P-0610R
TLN...P
40
610
620
Closed
Right
104
33.8
39.5
50
Ø 9
압축된 표현 표시(2 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Rollon - TLN...P
Shorttext
가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)