텍스트
폐쇄
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
카탈로그: 73
2388
HIMEL
(579)
Aulis Lundell
(358)
Xinje
(244)
VAT
(126)
Lewmar Limited
(108)
Saxun
(108)
Mert Akıskan
(71)
Manusa
(58)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 407
2323
측정
2388
파일형식
2388
필터
폐쇄 루프 극저온 단계
4
폐쇄 루프 서보모터 NEMA 23 - 2상 - 2.6Nm
1
폐쇄
1
피코 폐쇄 루프 컨트롤러(PCLC)
1
피코 폐쇄 루프 컨트롤러(PCLC)
1
프로파일 알루미늄 폐쇄 4182 (절단 길이)
1
CS-M21708 폐쇄 루프 서보모터 NEMA 17 - 2상 - 0.8Nm
1
TLQ...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
3
TLN...P
가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
2
TQN...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
2
TLR…P/TLR…AP
가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
3
유로에코 코스모폴리탄 T 자동 폐쇄 샤워 밸브 12
1
CS-M23485B 폐쇄 루프 서보모터 NEMA 34 - 2상 - 8.5Nm - 브레이크 포함
1
알루미늄 프로파일 힌지 키트 - 40x40mm - PA - 자동 폐쇄 - 10 40
1
알루미늄 프로파일 힌지 키트 - 45x45mm - PA - 자동 폐쇄 - 10 45
1
알루미늄 프로파일 힌지 키트 - 45x45mm - PA - 자동 폐쇄 - 8 45
1
SR500 공압 단동 스프링 장착 폐쇄, 90° 피벗 액추에이터-ISO F07F10
1
A69-0001 보조 접점 1개 상시 개방 및 1개 상시 폐쇄,
1
HC20-02230 모듈형 가열 접촉기 20A 2극 상시 폐쇄, 230VAC
1
HC20-0224 모듈형 가열 접촉기 20A 2극 상시 폐쇄, 24VAC
1
HRT130-18-CS(57 폐쇄 루프)
1
CS2RS-D507 모드버스 스테퍼 드라이버 - 50V7A - 폐쇄 루프
1
CS2RS-D507 모드버스 스테퍼 드라이버 - 50V7A - 폐쇄 루프
1
스위치 없음 LSH-G/F-HP1
리니어 슬라이드 핸드
5
스위치 부착 LSH-G/F-HP1
리니어 슬라이드 핸드
5
스위치 없음 LSHL-A-HP1
리니어 슬라이드 핸드
4
스위치 부착 LSHL-A-HP1
리니어 슬라이드 핸드
4
스위치 없음 LSH-A-HP1
리니어 슬라이드 핸드
6
스위치 부착 LSH-A-HP1
리니어 슬라이드 핸드
6
DSB
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 잠금 시스템(최대 하중 9816N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
3
LFS
경량 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 착탈식 내부 부품(최대 하중 400N, 최대 닫은 상태 길이 600mm)
1
H1C75
스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 150%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1350N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
1
HTT
스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
3
DSS
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
4
DSS..S
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
1
DSD
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크(최대 하중 38018 N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
2
DSE
스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 150%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 11344N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
4
H1T
스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 7500N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
3
LTF
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 고강성(최대 하중 1296N, 최대 닫은 상태 길이 1010mm)
1
LTH
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
2
LTH..S
감쇠 엔드 스톱 장착 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
2
H2H
스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 선택 사양 이용 가능(최대 닫은 상태 길이 2000mm)
1
TLAX
스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
2
TQAX
스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
2
UVW-190
정밀 대위 플랫폼
1
UVW-250
정밀 대위 플랫폼
1
UVW-350
정밀 대위 플랫폼
1
UVW-200
정밀 대위 플랫폼
1
UVW-400
정밀 대위 플랫폼
1
UVW-500
정밀 대위 플랫폼
1