2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

09133-02004035

표 확장
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Material
MATERIAL
width
B [mm]
thread
G [mm]
height
H [mm]
distance
H1 [mm]
Length
L [mm]
distance
L1 [mm]
distance
L2 [mm]
Anzahl Gewindebohrungen
N [mm]
Rated power W
NL [W]
Nominal voltage
NSP [VDC]
adhesive force
HAFTKRAFT [N]
United Nations Standard Products and Services code
UNSPC
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
1
2
3
4
5
6
09133-01004035
steel
40
M8
35
6.5
100
45
35
2
9
24
850
27112104.0
0.8800
Infotext
Yes
85059029
4067932171907
09133-01504035
steel
40
M8
35
15.0
150
45
75
2
11
24
1650
27112104.0
1.2900
Infotext
Yes
85059029
4067932171914
09133-02004035
steel
40
M8
35
15.0
200
40
120
2
13
24
2300
27112104.0
1.7200
Infotext
Yes
85059029
4067932171921
09133-03004035
steel
40
M8
35
15.0
300
75
150
2
19
24
4000
27112104.0
2.6000
Infotext
Yes
85059029
4067932171938
09133-04004035
steel
40
M8
35
15.0
400
110
180
2
28
24
6000
27112104.0
3.4600
Infotext
Yes
85059029
4067932171945
09133-05004035
steel
40
M8
35
15.0
500
100
300
2
40
24
6600
27112104.0
4.3300
Infotext
Yes
85059029
4067932171952
압축된 표현 표시(6 제품)
주문번호09133-02004035
짧은 텍스트Magnets, rectangular (permanent electromagnets)
최근 변��26.01.2026 06:48:23
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number09133-02004035
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions
GTIN-Code4067932171921
Customs Tariff Number85059029
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가