2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
AI로 이미지 설명 작성
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나 검색 또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

201.21.160.125.030.AF

표 확장
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
Working surface length
A1 [mm]
Working surface width
B1 [mm]
Guide type
FA
Shank thread
ZG
Pillar length
SL [mm]
A2 [mm]
B2 [mm]
C1 [mm]
C2 [mm]
C3 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
E [mm]
E1 [mm]
F [mm]
Pillar length
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
201.21.080.063.030.AE
201_21
80.000
63.000
Sintered ferrite
without
160
120.000
103.000
50.000
30.000
80.000
20.000
19.000
80.000
145.000
73.000
160 - 400
201.21.100.063.030.AE
201_21
100.000
63.000
Sintered ferrite
without
160
140.000
103.000
50.000
30.000
80.000
20.000
19.000
100.000
157.000
73.000
160 - 400
201.21.100.080.030.AE
201_21
100.000
80.000
Sintered ferrite
without
160
140.000
120.000
50.000
30.000
80.000
25.000
24.000
100.000
175.000
90.000
160 - 500
201.21.125.080.030.AE
201_21
125.000
80.000
Sintered ferrite
without
160
165.000
120.000
50.000
30.000
80.000
25.000
24.000
125.000
191.000
90.000
160 - 500
201.21.125.100.030.AE
201_21
125.000
100.000
Sintered ferrite
without
160
165.000
140.000
50.000
40.000
90.000
25.000
24.000
125.000
206.000
110.000
160 - 500
201.21.160.100.030.AE
201_21
160.000
100.000
Sintered ferrite
without
160
200.000
140.000
50.000
40.000
90.000
25.000
24.000
160.000
229.000
110.000
160 - 500
201.21.200.100.030.AF
201_21
200.000
100.000
Sintered ferrite
without
180
240.000
140.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
200.000
268.000
110.000
180 - 500
201.21.160.125.030.AF
201_21
160.000
125.000
Sintered ferrite
without
180
200.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
160.000
259.000
139.000
180 - 500
201.21.200.125.030.AF
201_21
200.000
125.000
Sintered ferrite
without
180
240.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
200.000
286.000
139.000
180 - 500
201.21.250.125.030.AF
201_21
250.000
125.000
Sintered ferrite
without
180
290.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
250.000
323.000
139.000
180 - 500
201.21.315.125.030.AF
201_21
315.000
125.000
Sintered ferrite
without
180
355.000
165.000
56.000
40.000
90.000
32.000
30.000
315.000
375.000
139.000
180 - 500
201.21.200.160.030.AG
201_21
200.000
160.000
Sintered ferrite
without
200
240.000
200.000
56.000
50.000
100.000
32.000
30.000
200.000
312.000
174.000
200 - 500
201.21.250.160.030.AG
201_21
250.000
160.000
Sintered ferrite
without
200
290.000
200.000
56.000
50.000
100.000
32.000
30.000
250.000
346.000
174.000
200 - 500
201.21.250.200.030.AH
201_21
250.000
200.000
Sintered ferrite
without
224
300.000
250.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
250.000
392.000
218.000
224 - 800
201.21.315.200.030.AH
201_21
315.000
200.000
Sintered ferrite
without
224
365.000
250.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
315.000
436.000
218.000
224 - 800
201.21.315.250.030.AH
201_21
315.000
250.000
Sintered ferrite
without
224
365.000
300.000
63.000
50.000
100.000
40.000
38.000
315.000
472.000
268.000
224 - 800
압축된 표현 표시(16 구성 가능한 제품)
주문번호201.21.160.125.030.AF
짧은 텍스트Die set DIN 9819 Shape C/CG
최근 변경07.05.2026 13:58:02
단위

Classifications

기능별

BYFUNC_BLANKING 여백
BYFUNC_CUTING 절단
BYFUNC_PULLING 견인
BYFUNC_SEPERATING 분리
BYFUNC_STAMPING 스탬핑
BYFUNC_EMBOSSING 엠보싱
BYFUNC_BENDING Bending
BYFUNC_MOLDING 몰딩

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

21-13-02-01 2열 거푸집 세트 (표준화 도구, 틀과 다이)

ECLASS 11.1

21-13-02-01 2열 거푸집 세트 (표준화 도구, 틀과 다이)

ECLASS 5.0

21-13-02-01 01
여러 부품 비교
으로 2개 이상의 제품 추가