탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem moves Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Position indicator
21944 - Mounting brackets
norelem
...
Position indicator
21944 - Mounting brackets
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21944-09201
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
assembly position
EBLAGE
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
A2 [mm]
distance
A3 [mm]
distance
A4 [mm]
distance
A5 [mm]
width
B [mm]
width
B1 [mm]
diameter
D [mm]
thread
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
Length
L [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21944-04081
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0830
Infotext
Yes
84879000
21944-04101
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0824
Infotext
Yes
84879000
21944-04121
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0849
Infotext
Yes
84879000
21944-04141
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0821
Infotext
Yes
84879000
21944-09121
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Infotext
Yes
84879000
21944-09141
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1815
Infotext
Yes
84879000
21944-09161
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Infotext
Yes
84879000
21944-09201
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1805
Infotext
Yes
84879000
21944-04083
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.7302
Infotext
Yes
84879000
21944-04103
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0716
Infotext
Yes
84879000
21944-04123
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0711
Infotext
Yes
84879000
21944-04143
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0706
Infotext
Yes
84879000
21944-09123
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1777
Infotext
Yes
84879000
21944-09143
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1758
Infotext
Yes
84879000
21944-09163
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1745
Infotext
Yes
84879000
21944-09203
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1678
Infotext
Yes
84879000
압축된 표현 표시(16 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
norelem
- 21944
주문번호
21944-09201
짧은 텍스트
Mounting brackets
최근 변경
26.01.2026 06:49:25
단위
키 워드
Carriage
Double tube linear
Guides
Level
Motorised
Mounting brackets
Position indicator
Position sensors
Roller guide rail
Scales
Telescopic slides
ball bearings
components
glide
guides Linear
linear
linear plain bearings
machine
plant construction
positioning systems
profile guide rails
round
systems
Classifications
기능별
BYFUNC_PINCHING 꼬집다
BYFUNC_CLAMPING 클램핑
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
21944-09201
Customs Tariff Number
84879000
RoHS 인증서
Yes
GTIN-Code
4059495230139
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 클램핑 요소, 퀵 체인지
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)