탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
5M
5M 25 - HTD timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
5M
5M 25 - HTD timing pulleys with pilot bore
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40225024
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
TYPE
TYPE
Part number
CODE
Number of teeth
T
design
EXEC
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df flanges
DF [mm]
Dm Hub
DM [mm]
DI [mm]
F
F [mm]
L
L [mm]
d Ø Bore
D [mm]
Flange number
NF
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
12- 5M- 25F
40225012
12
1F
19.10
17.96
23
12.0
-
30.5
36
-
14
0.05
STEEL C45
14- 5M- 25F
40225014
14
1F
22.28
21.14
25
13.0
-
30.5
36
6
2
0.08
STEEL C45
15- 5M- 25F
40225015
15
1F
23.87
22.73
28
16.0
-
30.5
36
6
4
0.09
STEEL C45
16- 5M- 25F
40225016
16
1F
25.46
24.32
28
16.5
-
30.5
36
6
4
0.11
STEEL C45
18- 5M- 25F
40225018
18
1F
28.65
27.51
32
20.0
-
30.5
36
6
6
0.13
STEEL C45
20- 5M- 25F
40225020
20
1F
31.83
30.69
36
23.0
-
30.5
36
6
8
0.17
STEEL C45
21- 5M- 25F
40225021
21
1F
33.42
32.28
38
24.0
-
30.5
38
6
9
0.20
STEEL C45
22- 5M- 25F
40225022
22
1F
35.01
33.87
39
25.5
-
30.5
38
6
15
0.22
STEEL C45
24- 5M- 25F
40225024
24
1F
38.20
37.06
42
27.0
-
30.5
38
6
13
0.26
STEEL C45
26- 5M- 25F
40225026
26
1F
41.38
40.24
44
30.0
-
30.5
38
6
12
0.32
STEEL C45
28- 5M- 25F
40225028
28
1F
44.56
43.42
48
30.5
-
30.5
38
6
11
0.37
STEEL C45
30- 5M- 25F
40225030
30
1F
47.75
46.60
51
35.0
-
30.5
38
6
16
0.42
STEEL C45
32- 5M- 25F
40225032
32
1F
50.93
49.79
54
38.0
-
30.5
38
8
18
0.48
STEEL C45
36- 5M- 25F
40225036
36
1F
57.30
56.16
60
38.0
-
30.5
38
8
21
0.59
STEEL C45
40- 5M- 25F
40225040
40
1F
63.66
62.52
71
38.0
-
30.5
38
8
25
0.75
STEEL C45
44- 5M- 25
40225044
44
8
70.03
68.89
-
38.0
-
30.5
40
8
-
0.32
Aluminum
48- 5M- 25
40225048
48
3
76.39
75.25
-
38.0
61
30.5
40
8
-
0.28
Aluminum
압축된 표현 표시(19 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
Chiaravalli
- 5M 25
짧은 텍스트
HTD timing pulleys with pilot bore
최근 변경
05.08.2024 16:01:06
단위
키 워드
Open
Timing pulleys
bore
pilot
transmission
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
40225024
CNSPHYPROP Physical Properties
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)