탐색
모든 제조업체
KO
KR
로그인
무료 회원 가입
2D 검색
찾고 있는 부분을 스케치하거나 텍스트 형식으로 사진을 설명합니다
스케치 검색
간단한 스케치를 만들어 유사한 컴포넌트를 찾아보세요
스케치 만들기
AI로 이미지 설명 작성
파일을 여기로 끌어다 놓거나
검색
또는
클릭&붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem transports Material handling and transport
95000 Wheels, castors Ball transfer units Small conveyor belts
Wheels, castors
95046-02 - Swivel castors with bolt hole stainless steel, for sterile areas
norelem
...
Wheels, castors
95046-02 - Swivel castors with bolt hole stainless steel, for sterile areas
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95046-02-21200050
세로 보기
표 확장
필터 재설정
EN
1/5
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
version
AUSF
Rotation
ROT
wheel bearing
RL
Length
A [mm]
width
B [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
height
H [mm]
Length
R [mm]
load-carrying capacity
TFK [kg]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
7
8
95046-02-21100035
Swivel Castor
0
slide bearing
36
35
100
13
70
125
86
150
0.5831
Infotext
Yes
83022000
4059495495484
31.12.2099
95046-02-21125040
Swivel Castor
0
slide bearing
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.7300
Infotext
Yes
83022000
4059495495491
31.12.2099
95046-02-21160045
Swivel Castor
0
slide bearing
54
45
160
13
88
195
134
300
1.4500
Infotext
Yes
83022000
4059495495507
31.12.2099
95046-02-21200050
Swivel Castor
0
slide bearing
54
50
200
13
88
235
154
300
1.9200
Infotext
Yes
83022000
4059495495514
31.12.2099
95046-02-211000352
Swivel Castor with stop-fix
0
slide bearing
36
35
100
13
70
125
86
150
0.6900
Infotext
Yes
83022000
4059495495521
31.12.2099
95046-02-211250402
Swivel Castor with stop-fix
0
slide bearing
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.7300
Infotext
Yes
83022000
4059495495538
31.12.2099
95046-02-211600452
Swivel Castor with stop-fix
0
slide bearing
54
45
160
13
88
195
134
300
1.8100
Infotext
Yes
83022000
4059495495545
31.12.2099
95046-02-212000502
Swivel Castor with stop-fix
0
slide bearing
54
50
200
13
88
235
154
300
2.3200
Infotext
Yes
83022000
4059495495552
31.12.2099
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
견적 요청(RFQ)
norelem
- 95046-02
주문번호
95046-02-21200050
짧은 텍스트
Swivel castors with bolt hole stainless steel, for sterile areas
최근 변경
26.01.2026 06:52:17
단위
키 워드
Ball transfer units
Material handling
Swivel castors
Wheels
bolt hole
castors
conveyor belts
stainless steel
transport
transports
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
95046-02-21200050
Customs Tariff Number
83022000
RoHS 인증서
Yes
GTIN-Code
4059495495514
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
36-12-90-90 연속 취급 장치 (기타, 분류안됨)
ECLASS 10.1
36-12-91-90 연속 취급 장치 (부품, 분류안됨)
여러 부품 비교
비교
으로 2개 이상의 제품
추가
지오메트리 업로드
시작하려면 하나 더 추가하세요
비교 (0/4)