필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Washers
SHW - Plain washer - DIN 125 - Stainless steel A2
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Washers
SHW - Plain washer - DIN 125 - Stainless steel A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - SHW-6/B
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Part number
REF
To suit thread size
M
D [mm]
L [mm]
Quantity per batch
NBRR
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SHW-2/B
M2
5
0.3
2000
INFO
SHW-2.5/B
M2.5
6
0.5
2000
INFO
SHW-3/B
M3
7
0.5
1000
INFO
SHW-4/B
M4
9
0.8
1000
INFO
SHW-5/B
M5
10
1.0
1000
INFO
SHW-6/B
M6
12
1.6
1000
INFO
SHW-8/B
M8
16
1.6
500
INFO
SHW-10/B
M10
20
2.0
500
INFO
SHW-12/B
M12
24
2.5
200
INFO
SHW-14/B
M14
28
2.5
200
INFO
SHW-16/B
M16
30
3.0
200
INFO
SHW-20/B
M20
37
3.0
200
INFO
압축된 표현 표시(12 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
HPC
- SHW
주문번호
SHW-6/B
Shorttext
Plain washer - DIN 125 - Stainless steel A2
최근 변경
03.08.2023 14:47:32
단위
키 워드
Attaching
Mechanical drive
Plain washer
Stainless steel
Washers
components
hardware
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
SHW-6/B
Use Case
INFO
CNSPHYPROP Physical Properties
Standards
DIN-1x-12x-DIN 125 DIN 125