Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


와셔는 일반적으로 금속, 플라스틱 또는 고무로 만들어진 얇고 납작한 디스크로, 나사나 너트와 같은 패스너의 하중을 분산하고 매끄러운 베어링 표면을 제공하는 데 사용됩니다. 와셔의 종류에는 스프링 와셔, 플랫 와셔, 잠금 와셔, 카운터 싱크 와셔, 사각 와셔 등이 있습니다. 와셔는 너트와 볼트의 풀림을 방지하고, 표면을 손상으로부터 보호하며, 마찰을 줄이고, 스페이서 역할을 하는 등 다양한 용도로 사용됩니다. 와셔에 대한 일반적인 표준으로는 범용 와셔의 경우 ISO 7089, 평 와셔의 경우 ANSI/ASME B18.22.1, 독일의 평 와셔의 경우 DIN 125가 있습니다. 노렐렘, 파보리, 보싸드 등 잘 알려진 제조업체와 기타 주요 제조업체는 3Dfindit에서 와셔를 포함한 3D CAD 모델을 제공합니다. 무료 모델을 직접 다운로드하여 정밀한 설계와 프로젝트에 원활하게 통합할 수 있습니다.