텍스트
하중
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
카탈로그: 51
1396
Rollon
(212)
Misumi
(142)
Wöhner
(102)
FIBRO
(98)
LIDECO
(98)
Hufa Rollen
(81)
Aldabra
(67)
Makro Teknik
(66)
찾을 수 없습니까? 카탈로그 요청
키 워드: 383
813
강화
83
기능
97
배송 국가/지역
49
측정
1396
파일형식
1388
카테고리
529
Classifications
529
표준파트
9
인증서
257
필터
하중 500kg-1000kg 리프팅 및 회전 메커니즘
1
하중 500kg 리프팅 및 회전 메커니즘 400W 48V(드라이브 포함)
1
MLCS
정적 타입 모멘트 하중 캐리지
10
SARC3
슬라이드 레일 정격 하중 : 20N ~ 39N / 2 개 - 경하 중 · 소타입 알루미늄 - 3단 당기는 타입
3
SRRH36
슬라이드 레일 정격 하중 : 1640N ~ 2450N / 2 개 - 중하 중 스틸 - 3단 당기는 타입
9
SSRC2
슬라이드 레일 정격 하중 : 137N ~ 177N / 2 개 - 경하중 · 컴팩트 스테인리스 - 2단 당기는 타입
3
SSRC3
슬라이드 레일 정격 하중 : 98N ~ 118N / 2 개 - 경하 중 · 소타입 스테인리스 - 3단 당기는 타입
3
C-CSDJ
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CSDK
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CSDS
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CTFJ
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 폴리프로필렌
3
C-CTFS
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 폴리프로필렌
3
C-CTGJ
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 합성고무
3
C-CTGK
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 합성고무
3
C-CTHK
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CTHJ
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CTIK
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
3
C-CTHS
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
2
C-CTJK
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 나일론
3
C-CTJJ
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 나일론
3
CLGJ
캐스터 -경(경)하중- 자유자재타입
6
CLGK
캐스터 -경(경)하중- 고정타입
6
CWM-P
캐스터쌍륜타입-중(中)하중
2
C-CTFK
캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 폴리프로필렌
3
C-CTGS
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 합성고무
3
C-CTIJ
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
3
C-CTIS
캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
3
MLCD
다이나믹(동적) 타입 모멘트 하중 캐리지
10
C-CTMJ
나사 삽입 캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 합성고무
3
C-CTMS
나사 삽입 캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 합성고무
3
C-CTNJ
나사 삽입 캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 폴리프로필렌
3
C-CTNS
나사 삽입 캐스터 중(中)하중 바퀴재질 - 폴리프로필렌
3
DSB
스틸 텔��스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 잠금 시스템(최대 하중 9816N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
3
DEF
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
5
ASN
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
5
LFS
경량 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 착탈식 내부 부품(최대 하중 400N, 최대 닫은 상태 길이 600mm)
1
LRS OE
경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 1000N, 최대 닫은 상태 길이 900mm)
1
HVC
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
4
H1C75
스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 150%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1350N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
1
HTT
스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
3
HGS
스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 고강성, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1400N, 최대 닫은 상태 길이 1000mm)
1
N/P - Rollon-Nox로 질화된 레일 및 슬라이더(최대 하중 3240N, 최대 길이 4000mm)
X-Rail
3
S - 아연 도금 레일 및 슬라이더(최대 하중 1740N, 최대 길이 4000mm)
X-Rail
5
TLQ...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
3
TLN...P
가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
2
TQN...P
질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
2
ROBOT
벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)
4
SN
스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
5
DSS
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
4
DMS
스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고하중 및 강성(최대 하중 39624N, 최대 닫은 상태 길이 2210mm)
1