En jevnere og mer stabil kjøretur: SKF lanserer gaffeltetningsprogram for terrengsykler

ProduktutgivelserMaskinteknikkCADKunnskap
SKF er anerkjent som en ledende leverandør av industri- og bilkomponenter som flytter grensene for teknologi. Å muliggjøre jevn rotasjon og energieffektiv ytelse er kjernen i SKFs kompetanse.

Nå tar SKF med seg sin tekniske dyktighet til de våte, gjørmete og skitne stiene som terrengsyklister over hele verden møter hver dag. Med nye pakningssett med to blandinger for terrengsykler hjelper SKF syklistene ved å gi mindre friksjon og mer bakkekontakt - noe som gir en jevnere og mer stabil kjøring - under nesten alle forhold.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SKF_526715

Seal designation
DESIGNATION
d1 - Diameter seat
DD1 [mm]
B1 - Width seal, fitted
B1 [mm]
b1 - Width seat
BB1 [mm]
c1 - Height lip, fitted
CC1 [mm]
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
528269
736.600
44.450
33.350
12.700
528270
746.125
39.700
28.575
12.700
524853
746.125
38.100
27.000
12.700
524217
755.650
34.925
23.825
12.700
524973
755.650
38.100
27.000
12.700
524218
755.650
38.100
27.000
12.700
597356
762.000
38.100
27.000
12.700
525033
763.600
28.575
17.475
12.700
525212
787.400
31.750
20.650
12.700
528210
800.100
31.750
20.650
12.700
526715
806.450
31.750
20.650
12.700
525034
817.575
31.750
20.650
12.700
524294
819.150
31.750
20.650
12.700
593949
822.325
31.750
20.650
12.700
594785
824.992
28.575
17.475
12.700
524367
825.500
31.750
20.650
12.700
526867
839.800
31.750
20.650
12.700
595636
844.550
31.750
20.650
12.700
524219
855.675
31.750
20.650
12.700
Vis komprimert visning (173 produkter)
Fetch failed

SKF Dual Compound gaffeltetning for terrengsykler er nyutviklet og utfyller det eksisterende SKF performance-sortimentet. Den består av nye gummiblandinger og geometrier for både avstrykerleppen og tetningsleppen. Den samstøpte kombinasjonen av gummiblandinger gir bedre følgingakselen. I tillegg er det en ny metallinnsats og en åpen fjærsmussviskerleppen, noe som reduserer risikoen for forurensning.

Nicolas Berruet, Two-Wheeler Business Development Manager hos SKF, sier: "SKF har tilbudt tetningsløsninger for tohjulinger siden 2009. Takket være vår tekniske ekspertise fra de ekstreme forholdene innen motorsykling med høy ytelse og andre krevende bruksområder for tohjulinger, kan vi tilby terrengsyklister de best mulige løsningene. Ved å gjøre dem enkle å velge og montere, kan vi også gjøre dem tilgjengelige for et bredere spekter av førere."

SKF Dual Compound gaffelpakningssett for terrengsykler ble avduket på årets EICMA i Milano, Italia, en av verdens viktigste tohjulsmesser. I tillegg til det nye tetningssettet viste SKF også frem sitt utvalg av tetningsløsninger for tohjulinger, inkludert gaffeltetninger for terrengsykler og en rekke tilbud for motorsykler, inkludert enkle og dobbelt sammensatte gaffeltetninger, tetningshoder, flytende stempeltetninger, luftpatrontetninger, slamviskere, glidepakninger og hjulpakninger.

Originalartikkel fra SKF