Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 8
320
Funkcje
45
Pomiar
320
Typy pliku
320
Kategorie
45
Klasyfikacje
45
Certyfikaty
320
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
275
width
(B)
320
thread
(D)
320
height
(H)
320
Length
(L)
306
Form
(FORM)
62
width
(A)
320
diameter
(D3)
320
height
(H1)
320
Length
(T)
311
Approx. weight
(GEW)
320
RoHS
(ROHS)
320
Customs tariff number USA
(ZTNUSA)
275
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
320
End of life
(EOL)
32
Standardlieferzeit
(STDLZ)
280
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
280
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
T-Grips
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Knobs
T-Grips
KIPP USA
Knobs
T-Grips
K1203
T-grips stainless steel
K0180
T-grips
K1871
T-grips, plastic
K2263
T-grip thermoplastic
K2264
T-grips metal detectable
K2265
T-grip visually detectable
K2266
T-grip antistatic
K2267
T-grip antibacterial
K0181
T-grips
słowa kluczowe
stainless steel
plastic
Knobs
thermoplastic
antistatic
detectable
antibacterial
metal
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com